Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.
It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Longitud de la rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,7088 € - 7,062 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,1568 € - 7,5336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
8,1776 € - 8,608 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
8,7752 € - 9,2368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10,8412 € - 11,412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
11,8368 € - 12,4596 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
12,7828 € - 13,456 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,4188 € - 4,6512 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Negro
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,68 € - 4,926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Negro
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
5,1904 € - 5,4636 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Negro
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
5,1904 € - 5,4636 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Negro
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,4848 € - 6,826 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Negro
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,684 € - 7,0356 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Negro
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7,194 € - 7,5728 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Negro
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
11,9616 € - 12,5908 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
12,92 € - 13,5996 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,8708 € - 7,2324 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,3188 € - 7,7036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
8,302 € - 8,7392 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
8,8744 € - 9,3416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.