Menu Search

Tornillo de cabeza moleteada M6 16.0 mm Acero

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M6. Matt black and made from steel.
Referencia de Essentra:

10504031

Número de pieza del fabricante:

1504956

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 5,4636 €
125 + 5,1904 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

136,59 €

25 x 5,4636 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 24.0 mm
Altura de la cabeza 5.0 mm
Longitud de la rosca 16.0 mm
Diámetro del hombro 24.0 mm
Medida de la rosca M6
Tipo de punto Pivote de plástico/latón
Tipo de cabezal Cabeza moleteada
Tipo de tornillo Tornillo de apriete manual
Color Negro
Finalizar Mate
Material Acero
Material completo Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros