10504048
1504957
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 124 | 9,3416 € |
125 + | 8,8744 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 24.0 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.945 in |
Altura de la cabeza | 5.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.197 in |
Longitud de la rosca | 20.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.787 in |
Diámetro del hombro | 24.0 mm |
Diámetro del hombro | 0.945 in |
Medida de la rosca | M6 |
Tipo de punto | Pivote de plástico/latón |
Tipo de cabezal | Cabeza moleteada |
Tipo de tornillo | Tornillo de apriete manual |
Color | Gris |
Finalizar | Mate |
Material | Acero inoxidable |
Material completo | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.