Menu Search

Tornillo de cabeza moleteada M8 20.0 mm Acero inoxidable

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M8. Matt grey and made from stainless steel.
Referencia de Essentra:

10504093

Número de pieza del fabricante:

1504962

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 11,412 €
125 + 10,8412 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

285,30 €

25 x 11,412 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 30.0 mm
Altura de la cabeza 6.0 mm
Longitud de la rosca 20.0 mm
Diámetro del hombro 30.0 mm
Medida de la rosca M8
Tipo de punto Pivote de plástico/latón
Tipo de cabezal Cabeza moleteada
Tipo de tornillo Tornillo de apriete manual
Color Gris
Finalizar Mate
Material Acero inoxidable
Material completo Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros