10182789
079030640952
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,1412 € |
1250 + | 0,1341 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distancia entre llaves | 5.5 mm |
---|---|
Distancia entre llaves | 0.217 in |
Altura de la cabeza | 2.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.079 in |
Longitud de la rosca | 6.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.236 in |
Medida de la rosca | M3 |
Finalizar | Zincado |
Material | MS |
Tipo de cabezal | Cabeza hexagonal |
Tipo de tornillo | Tornillo de cabeza |
Precio por pieza IVA incluido | 0.1388 GBP |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.