Menu Search

Tornillos de cabeza hexagonal - Metálicos

En stock

Tornillos con cabeza hexagonal, disponibles en numerosos materiales y tamaños

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
20 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Compra
0,7804 € - 0,8223 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
40.0 mm
0,2807 € - 0,2951 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
25.0 mm
0,1516 € - 0,1596 € 990 En stock
M5
10.0 mm
0,1419 € - 0,1494 € 10381 En stock
M3
6.0 mm
0,1472 € - 0,1552 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
12.0 mm
0,2349 € - 0,2473 € 4353 En stock
M6
20.0 mm
0,1459 € - 0,1534 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
8.0 mm
0,1627 € - 0,1711 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
20.0 mm
0,1613 € - 0,1697 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
12.0 mm
0,4601 € - 0,4844 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
40.0 mm
0,1432 € - 0,1507 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
16.0 mm
0,7074 € - 0,7451 € 1900 En stock
M5
50.0 mm
0,1419 € - 0,1494 € 496 En stock
M4
10.0 mm
0,1445 € - 0,1521 € 500 En stock
M3
8.0 mm
0,2464 € - 0,2586 € 988 En stock
M4
40.0 mm
0,164 € - 0,1724 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
16.0 mm
0,1516 € - 0,1596 € 4 En stock
M4
6.0 mm
0,153 € - 0,1609 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
16.0 mm
0,4169 € - 0,4389 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
0,2376 € - 0,2501 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
Tornillo de cabeza hexagonal M5 40.0 mm SS Natural

10329122

Rango de precios
0,8223 € - 0,7804 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 25.0 mm MS Natural

10182826

Rango de precios
0,2951 € - 0,2807 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 10.0 mm MS Natural

10182901

Rango de precios
0,1596 € - 0,1516 €

Niveles de existencias
990 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 6.0 mm MS Natural

10182789

Rango de precios
0,1494 € - 0,1419 €

Niveles de existencias
10381 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 12.0 mm MS Natural

10182864

Rango de precios
0,1552 € - 0,1472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 20.0 mm MS Natural

10182949

Rango de precios
0,2473 € - 0,2349 €

Niveles de existencias
4353 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 8.0 mm MS Natural

10182840

Rango de precios
0,1534 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 20.0 mm MS Natural

10182888

Rango de precios
0,1711 € - 0,1627 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 12.0 mm MS Natural

10182802

Rango de precios
0,1697 € - 0,1613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 40.0 mm MS Natural

10182925

Rango de precios
0,4844 € - 0,4601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 16.0 mm MS Natural

10182819

Rango de precios
0,1507 € - 0,1432 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 50.0 mm MS Natural

10182956

Rango de precios
0,7451 € - 0,7074 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 10.0 mm MS Natural

10182857

Rango de precios
0,1494 € - 0,1419 €

Niveles de existencias
496 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 8.0 mm MS Natural

10182796

Rango de precios
0,1521 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 40.0 mm MS Natural

10182895

Rango de precios
0,2586 € - 0,2464 €

Niveles de existencias
988 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 16.0 mm MS Natural

10182932

Rango de precios
0,1724 € - 0,164 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 6.0 mm MS Natural

10182833

Rango de precios
0,1596 € - 0,1516 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 16.0 mm MS Natural

10182871

Rango de precios
0,1609 € - 0,153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 30.0 mm SS Natural

10329252

Rango de precios
0,4389 € - 0,4169 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 30.0 mm MS Natural

10182918

Rango de precios
0,2501 € - 0,2376 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural