Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal M5 10.0 mm MS Natural

Este tornillo de cabeza hexagonal está fabricado con acero zincado. Consulte las normas DIN 933 e ISO 4017.
Referencia de Essentra:

10182901

Número de pieza del fabricante:

079051040952

1240 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1508 €
1250 + 0,1433 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

37,70 €

250 x 0,1508 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 8.0 mm
Altura de la cabeza 3.5 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Medida de la rosca M5
Finalizar Zincado
Material MS
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal
Tipo de tornillo Tornillo de cabeza
Precio por pieza IVA incluido 0.1488 GBP
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros