Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal M5 30.0 mm SS Natural

Tornillo de cabeza hexagonal de metal Tornillo universal hecho de acero suave o acero inoxidable. Cumple las normas DIN 933, ISO 4017 (metal).
Referencia de Essentra:

10329252

Número de pieza del fabricante:

079063040952

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,415 €
250 + 0,3942 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

20,75 €

50 x 0,415 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 10.0 mm
Altura de la cabeza 4.0 mm
Longitud de la rosca 30.0 mm
Medida de la rosca M5
Finalizar Zincado
Material SS
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal
Tipo de tornillo Tornillo de cabeza
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros