10039915
0020130001VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,0294 € |
500 + | 0,0279 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distancia entre llaves | 5.5 mm |
---|---|
Distancia entre llaves | 0.217 in |
Altura de la cabeza | 2.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.079 in |
Longitud de la rosca | 20.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.787 in |
Medida de la rosca | M3 |
Color | Negro |
Material | PA |
Tipo de cabezal | Cabeza hexagonal |
Tipo de tornillo | Tornillo totalmente roscado |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar