Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal M4 20.0 mm PP Natural

Referencia de Essentra:

10040096

Número de pieza del fabricante:

0020220300VR

13382 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0333 €
500 + 0,0317 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

3,33 €

100 x 0,0333 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 7.0 mm
Altura de la cabeza 2.8 mm
Longitud de la rosca 20.0 mm
Medida de la rosca M4
Color Natural
Material PP
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal
Tipo de tornillo Tornillo totalmente roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros