Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal M8 60.0 mm PA Negro

Este tornillo de cabeza hexagonal está fabricado con nylon negro, está totalmente roscado y puede utilizarse en una amplia gama de industrias y aplicaciones, incluidos los montajes eléctricos y electrónicos.
Referencia de Essentra:

10040843

Número de pieza del fabricante:

0020750001VR

3633 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2255 €
500 + 0,2142 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

22,55 €

100 x 0,2255 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 13.0 mm
Altura de la cabeza 5.5 mm
Longitud de la rosca 60.0 mm
Medida de la rosca M8
Color Negro
Material PA
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal
Tipo de tornillo Tornillo totalmente roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros