10040928
0020890000VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,3318 € |
1250 + | 0,3151 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distancia entre llaves | 17.0 mm |
---|---|
Distancia entre llaves | 0.669 in |
Altura de la cabeza | 7.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.276 in |
Longitud de la rosca | 50.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.969 in |
Medida de la rosca | M10 |
Color | Natural |
Material | PA |
Tipo de cabezal | Cabeza hexagonal |
Tipo de tornillo | Tornillo totalmente roscado |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar