10041208
0021350000VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0618 € |
5000 + | 0,0587 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distancia entre llaves | 4.0 mm |
---|---|
Distancia entre llaves | 0.157 in |
Altura de la cabeza | 1.3 mm |
Altura de la cabeza | 0.051 in |
Longitud de la rosca | 6.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.236 in |
Medida de la rosca | M2.5 |
Color | Natural |
Material | PA |
Tipo de cabezal | Cabeza hexagonal |
Tipo de tornillo | Tornillo totalmente roscado |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.