10041246
0021480000VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,2144 € |
2500 + | 0,2037 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distancia entre llaves | 13.0 mm |
---|---|
Distancia entre llaves | 0.512 in |
Altura de la cabeza | 5.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.217 in |
Longitud de la rosca | 70.0 mm |
Longitud de la rosca | 2.756 in |
Medida de la rosca | M8 |
Color | Natural |
Material | PA |
Tipo de cabezal | Cabeza hexagonal |
Tipo de tornillo | Tornillo totalmente roscado |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar