Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal M6 80.0 mm PA Natural

Este tornillo de cabeza hexagonal está parcialmente roscado y está hecho de nylon natural. Se utiliza en una amplia gama de industrias y aplicaciones, incluidos los montajes eléctricos y electrónicos. Consulte la norma DIN 931 solo a título orientativo.
Referencia de Essentra:

10041314

Número de pieza del fabricante:

0025570000VR

228 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1839 €
2500 + 0,1747 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

91,95 €

500 x 0,1839 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 10.0 mm
Altura de la cabeza 4.0 mm
Longitud de la rosca 80.0 mm
Medida de la rosca M6
Color Natural
Material PA
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal
Tipo de tornillo Tornillo parcialmente roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros