Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal M8 100.0 mm PA Natural

Este tornillo de cabeza hexagonal está parcialmente roscado y está hecho de nylon natural. Se utiliza en una amplia gama de industrias y aplicaciones, incluidos los montajes eléctricos y electrónicos. Consulte la norma DIN 931 solo a título orientativo.
Referencia de Essentra:

10041321

Número de pieza del fabricante:

0025790000VR

3778 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,4357 €
5000 + 0,4139 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

435,70 €

1000 x 0,4357 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 13.0 mm
Altura de la cabeza 5.3 mm
Longitud de la rosca 100.0 mm
Medida de la rosca M8
Color Natural
Material PA
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal
Tipo de tornillo Tornillo parcialmente roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros