Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal M10 125.0 mm PA Natural

Este tornillo de cabeza hexagonal está parcialmente roscado y está hecho de nylon natural. Se utiliza en una amplia gama de industrias y aplicaciones, incluidos los montajes eléctricos y electrónicos. Consulte la norma DIN 931 solo a título orientativo.
Referencia de Essentra:

10041369

Número de pieza del fabricante:

0025940000VR

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 1,0207 €
1250 + 0,9697 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

255,18 €

250 x 1,0207 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 17.0 mm
Altura de la cabeza 6.4 mm
Longitud de la rosca 125.0 mm
Medida de la rosca M10
Color Natural
Material PA
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal
Tipo de tornillo Tornillo parcialmente roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros