Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal 1/4-28 15.9 mm PA Natural

Este tornillo de cabeza hexagonal está fabricado con nylon natural, está totalmente roscado y puede utilizarse en una amplia gama de industrias y aplicaciones, incluidos los montajes eléctricos y electrónicos. ‌Consulte las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933 solamente como guía.
Referencia de Essentra:

10324585

Número de pieza del fabricante:

012528H062

497 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0481 €
2500 - 9999 0,0433 €
10000 + 0,0389 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

24,05 €

500 x 0,0481 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 9.5 mm
Altura de la cabeza 4.8 mm
Longitud de la rosca 15.9 mm
Medida de la rosca 1/4-28
Color Natural
Material PA
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal
Tipo de tornillo Tornillo parcialmente roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros