10324592
012528H075
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0484 € |
2500 - 9999 | 0,0435 € |
10000 + | 0,0392 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distancia entre llaves | 9.5 mm |
---|---|
Distancia entre llaves | 0.374 in |
Altura de la cabeza | 4.8 mm |
Altura de la cabeza | 0.190 in |
Longitud de la rosca | 19.1 mm |
Longitud de la rosca | 0.752 in |
Medida de la rosca | 1/4-28 |
Color | Natural |
Material | PA |
Tipo de cabezal | Cabeza hexagonal |
Tipo de tornillo | Tornillo parcialmente roscado |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.