Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal 1/4-28 12.7 mm PA Natural

Nuestra gama de tornillos de cabeza hexagonal ranurada está fabricada con nylon natural y es un elemento de fijación versátil para una amplia gama de aplicaciones e industrias. Este perno puede fijarse con una llave de vaso o un destornillador plano.
Referencia de Essentra:

10324608

Número de pieza del fabricante:

012528X050

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,045 €
2500 - 9999 0,0405 €
10000 + 0,0364 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

22,50 €

500 x 0,045 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 9.5 mm
Altura de la cabeza 4.8 mm
Longitud de la rosca 12.7 mm
Medida de la rosca 1/4-28
Color Natural
Material PA
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal
Tipo de tornillo Tornillo parcialmente roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros