Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal M3 10.0 mm PA Natural

Referencia de Essentra:

10328767

Número de pieza del fabricante:

079031000002

986 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1452 €
2500 + 0,1379 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

72,60 €

500 x 0,1452 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 5.5 mm
Altura de la cabeza 2.0 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Medida de la rosca M3
Color Natural
Material PA
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal
Tipo de tornillo Tornillo de cabeza
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros