10329245
079063000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3919 € |
500 + | 0,372 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distancia entre llaves | 10.0 mm |
---|---|
Distancia entre llaves | 0.394 in |
Altura de la cabeza | 4.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.157 in |
Longitud de la rosca | 30.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.181 in |
Medida de la rosca | M6 |
Color | Natural |
Material | PA |
Tipo de cabezal | Cabeza hexagonal |
Tipo de tornillo | Tornillo de cabeza |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar