10329436
079083500002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,4964 € |
500 + | 0,4713 € |
Distancia entre llaves | 13.0 mm |
---|---|
Distancia entre llaves | 0.512 in |
Altura de la cabeza | 5.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.217 in |
Longitud de la rosca | 35.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.378 in |
Medida de la rosca | M8 |
Color | Natural |
Material | PA |
Tipo de cabezal | Cabeza hexagonal |
Tipo de tornillo | Tornillo de cabeza |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar