Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal M10 25.0 mm PA Natural

Referencia de Essentra:

10329535

Número de pieza del fabricante:

079102500002

516 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,8716 €
250 + 0,8276 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

43,58 €

50 x 0,8716 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 17.0 mm
Altura de la cabeza 7.0 mm
Longitud de la rosca 25.0 mm
Medida de la rosca M10
Color Natural
Material PA
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal
Tipo de tornillo Tornillo de cabeza
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros