Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal M12 60.0 mm PA Negro

Referencia de Essentra:

10329702

Número de pieza del fabricante:

079126059902

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 2,9468 €
125 + 2,7984 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

73,67 €

25 x 2,9468 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 19.0 mm
Altura de la cabeza 8.0 mm
Longitud de la rosca 60.0 mm
Medida de la rosca M12
Color Negro
Material PA
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal
Tipo de tornillo Tornillo de cabeza
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros