10329788
079168000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 124 | 4,4956 € |
125 + | 4,27 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distancia entre llaves | 24.0 mm |
---|---|
Distancia entre llaves | 0.945 in |
Altura de la cabeza | 10.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.394 in |
Longitud de la rosca | 80.0 mm |
Longitud de la rosca | 3.15 in |
Medida de la rosca | M16 |
Color | Natural |
Material | PA |
Tipo de cabezal | Cabeza hexagonal |
Tipo de tornillo | Tornillo de cabeza |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar