10220153
182051270409
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 5,173 € |
50 + | 4,912 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distancia entre llaves | 8.0 mm |
---|---|
Distancia entre llaves | 0.315 in |
Altura de la cabeza | 3.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.138 in |
Longitud de la rosca | 12.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.472 in |
Medida de la rosca | M5 |
Color | Marrón |
Material | PEEK |
Tipo de cabezal | Cabeza hexagonal |
Tipo de tornillo | Tornillo parcialmente roscado |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar