Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal M6 30.0 mm PEEK Marrón

Referencia de Essentra:

10220252

Número de pieza del fabricante:

182063070409

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 9,05 €
50 + 8,59 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

90,50 €

10 x 9,05 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 10.0 mm
Altura de la cabeza 4.0 mm
Longitud de la rosca 30.0 mm
Medida de la rosca M6
Color Marrón
Material PEEK
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal
Tipo de tornillo Tornillo parcialmente roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros