Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal M8 45.0 mm PEEK Marrón

Referencia de Essentra:

10220375

Número de pieza del fabricante:

182084570409

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 21,12 €
5 + 20,06 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

21,12 €

1 x 21,12 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 13.0 mm
Altura de la cabeza 5.5 mm
Longitud de la rosca 45.0 mm
Medida de la rosca M8
Color Marrón
Material PEEK
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal
Tipo de tornillo Tornillo parcialmente roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros