Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal M10 35.0 mm PEEK Marrón claro

Referencia de Essentra:

10220429

Número de pieza del fabricante:

182103570409

123 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 34,53 €
5 + 32,80 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

34,53 €

1 x 34,53 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 17.0 mm
Altura de la cabeza 7.0 mm
Longitud de la rosca 35.0 mm
Medida de la rosca M10
Color Marrón claro
Material PEEK
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal
Tipo de tornillo Tornillo parcialmente roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros