Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal M5 8.5 mm PEEK Granate

Referencia de Essentra:

10359785

Número de pieza del fabricante:

190100770409

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 2,895 €
50 + 2,748 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

28,95 €

10 x 2,895 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 8.5 mm
Altura de la cabeza 3.5 mm
Longitud de la rosca 8.5 mm
Medida de la rosca M5
Color Granate
Material PEEK
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal
Tipo de tornillo Tornillo parcialmente roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros