10359860
190101570409
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 3,898 € |
50 + | 3,71 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distancia entre llaves | 10.0 mm |
---|---|
Distancia entre llaves | 0.394 in |
Altura de la cabeza | 4.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.157 in |
Longitud de la rosca | 15.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.591 in |
Medida de la rosca | M6 |
Color | Granate |
Material | PEEK |
Tipo de cabezal | Cabeza hexagonal |
Tipo de tornillo | Tornillo parcialmente roscado |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar