10294529
50M020040J004
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0395 € |
5000 - 19999 | 0,0356 € |
20000 + | 0,032 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distancia entre llaves | 3.2 mm |
---|---|
Distancia entre llaves | 0.126 in |
Altura de la cabeza | 1.2 mm |
Altura de la cabeza | 0.047 in |
Longitud de la rosca | 4.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.157 in |
Medida de la rosca | M2 |
Color | Natural |
Material | PA |
Tipo de cabezal | Cabeza hexagonal |
Tipo de tornillo | Tornillo parcialmente roscado |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar