Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal M2.5 16.0 mm PA Natural

Nuestra gama de tornillos de cabeza hexagonal ranurada está fabricada con nylon natural y es un elemento de fijación versátil para una amplia gama de aplicaciones e industrias. Este perno puede fijarse con una llave de vaso o un destornillador plano.
Referencia de Essentra:

10295342

Número de pieza del fabricante:

50M025045K016

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0414 €
5000 - 19999 0,0372 €
20000 + 0,0335 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

41,40 €

1000 x 0,0414 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 4.0 mm
Longitud de la rosca 16.0 mm
Medida de la rosca M2.5
Color Natural
Material PA
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal
Tipo de tornillo Tornillo parcialmente roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros