Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal M5 20.0 mm PA Natural

Este tornillo de cabeza hexagonal está fabricado con nylon natural, está totalmente roscado y puede utilizarse en una amplia gama de industrias y aplicaciones, incluidos los montajes eléctricos y electrónicos. ‌Consulte las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933 solamente como guía.
Referencia de Essentra:

10398630

Número de pieza del fabricante:

50M050080J020

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0495 €
5000 - 19999 0,0445 €
20000 + 0,0401 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

49,50 €

1000 x 0,0495 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la rosca 20.0 mm
Medida de la rosca M5
Color Natural
Material PA
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal
Tipo de tornillo Tornillo parcialmente roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros