10402436
544110000011
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,2727 € |
500 + | 0,2592 € |
Distancia entre llaves | 8.0 mm |
---|---|
Distancia entre llaves | 0.315 in |
Altura de la cabeza | 3.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.138 in |
Longitud de la rosca | 30.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.181 in |
Medida de la rosca | M5 |
Color | Natural |
Material | PP |
Tipo de cabezal | Cabeza hexagonal |
Tipo de tornillo | Tornillo de cabeza |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.