El tornillo de fijación con cabeza hexagonal puede ajustarse o aflojarse usando una herramienta con cabeza hexagonal.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Tamaño de la llave hexagonal compatible | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,646 € - 10,158 € | 84 En stock |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
13,282 € - 13,982 € | 17 En stock |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
7,002 € - 7,378 € | 20 En stock |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
7,88 € - 8,298 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
8,538 € - 8,988 € | 116 En stock |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
8,988 € - 9,458 € | 30 En stock |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
9,352 € - 9,844 € | 59 En stock |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
13,02 € - 13,71 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
13,46 € - 14,16 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0353 € - 0,0353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-36
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0345 € - 0,0345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-48
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0351 € - 0,0351 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-48
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0357 € - 0,0357 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0366 € - 0,0366 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0408 € - 0,0408 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0337 € - 0,0337 € | 1000 En stock |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0353 € - 0,0353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0375 € - 0,0375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0577 € - 0,0608 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0836 € - 0,0836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.