Menu Search

Tornillos de fijación - Cabeza hexagonal de plástico

En stock

El tornillo de fijación con cabeza hexagonal puede ajustarse o aflojarse usando una herramienta con cabeza hexagonal.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Tamaño de la llave hexagonal compatible Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,036 € - 0,036 € 1000 En stock
#8-32
PA
2 mm
4.7 mm
Forma hexagonal
0,0555 € - 0,0555 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8-32
PA
2 mm
44.5 mm
Forma hexagonal
0,0336 € - 0,0336 € Solicite el plazo de entrega aquí
#4-40
PA
1.3 mm
2.4 mm
Forma hexagonal
0,0349 € - 0,0349 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
PA
1.6 mm
7924.8 mm
Forma hexagonal
0,0405 € - 0,0405 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
PA
1.6 mm
41.3 mm
Forma hexagonal
0,0626 € - 0,0659 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8-32
PA
2 mm
12.7 mm
Forma hexagonal
0,0339 € - 0,0339 € Solicite el plazo de entrega aquí
#4-40
PA
1.3 mm
4.0 mm
Forma hexagonal
0,0382 € - 0,0382 € Solicite el plazo de entrega aquí
#4-40
PA
1.3 mm
30.1 mm
Forma hexagonal
0,036 € - 0,036 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
PA
1.6 mm
19.1 mm
Forma hexagonal
0,0408 € - 0,0429 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-40
PA
2 mm
3.2 mm
Forma hexagonal
0,0558 € - 0,0587 € Solicite el plazo de entrega aquí
#4-40
PA
1.3 mm
4.7 mm
Forma hexagonal
0,0852 € - 0,0852 € Solicite el plazo de entrega aquí
#4-40
PA
1.3 mm
19.1 mm
Forma hexagonal
0,0383 € - 0,0383 € Solicite el plazo de entrega aquí
#4-40
PA
1.3 mm
38.1 mm
Forma hexagonal
0,0374 € - 0,0374 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
PA
1.6 mm
17.4 mm
Forma hexagonal
0,0377 € - 0,0377 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
PA
1.6 mm
38.1 mm
Forma hexagonal
0,0424 € - 0,0424 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8-32
PA
2 mm
25.4 mm
Forma hexagonal
0,081 € - 0,081 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8-32
PA
2 mm
50.8 mm
Forma hexagonal
0,0344 € - 0,0344 € Solicite el plazo de entrega aquí
#4-40
PA
1.3 mm
15.9 mm
Forma hexagonal
0,0358 € - 0,0358 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
PA
1.6 mm
14.3 mm
Forma hexagonal
0,0364 € - 0,0364 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8-32
PA
2 mm
7.1 mm
Forma hexagonal
  • de 6
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #8-32 0.187 in PA

10324325

Rango de precios
0,036 € - 0,036 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2 mm
  • Longitud de la rosca
    4.7 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #8-32 44.5 mm PA

10324462

Rango de precios
0,0555 € - 0,0555 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2 mm
  • Longitud de la rosca
    44.5 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #4-40 0.093 in PA

10323755

Rango de precios
0,0336 € - 0,0336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    #4-40
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #6-32 0312 in PA

10324066

Rango de precios
0,0349 € - 0,0349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    7924.8 mm
  • Medida de la rosca
    #6-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #6-32 41.3 mm PA

10324196

Rango de precios
0,0405 € - 0,0405 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    41.3 mm
  • Medida de la rosca
    #6-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #8-32 12.7 mm PA

10324370

Rango de precios
0,0659 € - 0,0626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2 mm
  • Longitud de la rosca
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #4-40 4.0 mm PA

10323786

Rango de precios
0,0339 € - 0,0339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    #4-40
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #4-40 1.187 in PA

10323939

Rango de precios
0,0382 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    30.1 mm
  • Medida de la rosca
    #4-40
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #6-32 19.1 mm PA

10324134

Rango de precios
0,036 € - 0,036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    #6-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #6-40 3.2 mm PA

10324318

Rango de precios
0,0429 € - 0,0408 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2 mm
  • Longitud de la rosca
    3.2 mm
  • Medida de la rosca
    #6-40
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #4-40 0.187 in PA

10323793

Rango de precios
0,0587 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    4.7 mm
  • Medida de la rosca
    #4-40
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #4-40 19.1 mm PA

10323892

Rango de precios
0,0852 € - 0,0852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    #4-40
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #4-40 38.1 mm PA

10323960

Rango de precios
0,0383 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    38.1 mm
  • Medida de la rosca
    #4-40
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #6-32 0.687 in PA

10324127

Rango de precios
0,0374 € - 0,0374 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    17.4 mm
  • Medida de la rosca
    #6-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #6-32 38.1 mm PA

10324189

Rango de precios
0,0377 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    38.1 mm
  • Medida de la rosca
    #6-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #8-32 25.4 mm PA

10324417

Rango de precios
0,0424 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2 mm
  • Longitud de la rosca
    25.4 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #8-32 50.8 mm PA

10324486

Rango de precios
0,081 € - 0,081 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2 mm
  • Longitud de la rosca
    50.8 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #4-40 15.9 mm PA

10323878

Rango de precios
0,0344 € - 0,0344 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    15.9 mm
  • Medida de la rosca
    #4-40
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #6-32 0.562 in PA

10324103

Rango de precios
0,0358 € - 0,0358 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    14.3 mm
  • Medida de la rosca
    #6-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #8-32 7.1 mm PA

10324332

Rango de precios
0,0364 € - 0,0364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2 mm
  • Longitud de la rosca
    7.1 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste