Los tornillos de fijación se utilizan para fijar objetos aplicando presión o fricción con o contra otro objeto, como si se fijara una polea o un engranaje a un eje.
Nuestra gama está elaborada en Nylon natural 6/6 y está disponible en una amplia variedad de tamaños de roscas, longitudes de roscas y medidas de ranuras. Los tornillos de fijación son ideales cuando la cabeza del tornillo debe asentarse bien en la pieza de trabajo en la aplicación.
Código De La Serie: SR1957
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
0,1134 € - 0,1193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1789 € - 0,1881 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2035 € - 0,2144 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2482 € - 0,2612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4702 € - 0,4953 € | 80 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1642 € - 0,173 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2156 € - 0,2269 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,423 € - 0,4456 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1588 € - 0,1672 € | 250 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2102 € - 0,2211 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3799 € - 0,3996 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10179239 | 0,1052 € - 0,1107 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0,0958 € - 0,1008 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0454 € - 0,0478 € | 1700 En stock |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,089 € - 0,0937 € | 53 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1709 € - 0,1797 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0354 € - 0,0437 € | 1100 En stock |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0546 € - 0,0674 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1968 € - 0,243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.