Menu Search

Tornillos de llave de vaso con cabeza hexagonal

En stock

Los tornillos de llave de vaso con cabeza hexagonal son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. Se instalan con herramientas torx.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medidas de la estrella Medida de la rosca Longitud de la rosca Compra
0,318 € - 0,3348 € 190 En stock
T50
M10
40.0 mm
10048498 0,0343 € - 0,0362 € 14043 En stock
T20
M4
12.0 mm
0,0376 € - 0,0396 € 9556 En stock
T20
M5
10.0 mm
0,0902 € - 0,0949 € 16000 En stock
T30
M6
8.0 mm
0,0648 € - 0,0683 € 3440 En stock
T30
M6
20.0 mm
0,3994 € - 0,4205 € 21533 En stock
T40
M8
20.0 mm
1,0015 € - 1,0542 € Solicite el plazo de entrega aquí
T50
M10
60.0 mm
0,1485 € - 0,1563 € Solicite el plazo de entrega aquí
T20
M5
12.0 mm
0,2362 € - 0,2487 € 960 En stock
T30
M6
12.0 mm
0,3929 € - 0,4138 € Solicite el plazo de entrega aquí
T40
M8
16.0 mm
0,1279 € - 0,1346 € Solicite el plazo de entrega aquí
T20
M4
8.0 mm
0,1419 € - 0,1494 € 282 En stock
T20
M5
6.0 mm
0,2142 € - 0,2255 € 73 En stock
T30
M6
8.0 mm
0,2592 € - 0,2727 € 14 En stock
T30
M6
20.0 mm
0,4807 € - 0,5058 € Solicite el plazo de entrega aquí
T40
M8
30.0 mm
0,1379 € - 0,1453 € Solicite el plazo de entrega aquí
T20
M4
16.0 mm
0,1279 € - 0,1346 € Solicite el plazo de entrega aquí
T20
M4
10.0 mm
0,1485 € - 0,1563 € Solicite el plazo de entrega aquí
T20
M5
10.0 mm
0,2142 € - 0,2255 € 200 En stock
T30
M6
10.0 mm
0,2602 € - 0,2738 € Solicite el plazo de entrega aquí
T30
M6
25.0 mm
  • de 3
Tornillo de cabeza hexagonal M10 40.0 mm PA Natural

10048825

Rango de precios
0,3348 € - 0,318 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.5 mm
  • Altura de la cabeza
    6.9 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M4 12.0 mm PA Natural

10048498

Rango de precios
0,0362 € - 0,0343 €

Niveles de existencias
14043 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Inclinación/TPI
    0.7 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M5 10.0 mm PA Natural

10048535

Rango de precios
0,0396 € - 0,0376 €

Niveles de existencias
9556 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Inclinación/TPI
    0.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M6 8.0 mm PA Natural

10048573

Rango de precios
0,0949 € - 0,0902 €

Niveles de existencias
16000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.2 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M6 20.0 mm PA Natural

10048610

Rango de precios
0,0683 € - 0,0648 €

Niveles de existencias
3440 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.2 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M8 20.0 mm PA Natural

10048658

Rango de precios
0,4205 € - 0,3994 €

Niveles de existencias
21533 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.2 mm
  • Altura de la cabeza
    5.4 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo Forma de estrella M10 60.0 mm Nylon Natural

10636206

Rango de precios
1,0542 € - 1,0015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.5 mm
  • Altura de la cabeza
    6.9 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M5 12.0 mm PA Natural

10338353

Rango de precios
0,1563 € - 0,1485 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Inclinación/TPI
    0.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M6 12.0 mm PA Natural

10338438

Rango de precios
0,2487 € - 0,2362 €

Niveles de existencias
960 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.2 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M8 16.0 mm PA Natural

10338476

Rango de precios
0,4138 € - 0,3929 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.3 mm
  • Altura de la cabeza
    5.4 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M4 8.0 mm PA Natural

10338292

Rango de precios
0,1346 € - 0,1279 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Inclinación/TPI
    0.7 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M5 6.0 mm PA Natural

10338339

Rango de precios
0,1494 € - 0,1419 €

Niveles de existencias
282 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Inclinación/TPI
    0.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M6 8.0 mm PA Natural

10338414

Rango de precios
0,2255 € - 0,2142 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.2 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M6 20.0 mm PA Natural

10338452

Rango de precios
0,2727 € - 0,2592 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.2 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M8 30.0 mm PA Natural

10338490

Rango de precios
0,5058 € - 0,4807 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.3 mm
  • Altura de la cabeza
    5.4 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M4 16.0 mm PA Natural

10338315

Rango de precios
0,1453 € - 0,1379 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Inclinación/TPI
    0.7 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M4 10.0 mm PA Natural

10338308

Rango de precios
0,1346 € - 0,1279 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Inclinación/TPI
    0.7 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M5 10.0 mm PA Natural

10338346

Rango de precios
0,1563 € - 0,1485 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Inclinación/TPI
    0.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M6 10.0 mm PA Natural

10338421

Rango de precios
0,2255 € - 0,2142 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.2 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M6 25.0 mm PA Natural

10338469

Rango de precios
0,2738 € - 0,2602 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.2 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde