Menu Search

Tornillos de llave de vaso con cabeza hexagonal

En stock

Los tornillos de llave de vaso con cabeza hexagonal son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. Se instalan con herramientas torx.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medidas de la estrella Medida de la rosca Longitud de la rosca Compra
0,2142 € - 0,2255 € 73 En stock
T30
M6
8.0 mm
0,2592 € - 0,2727 € 14 En stock
T30
M6
20.0 mm
0,4807 € - 0,5058 € Solicite el plazo de entrega aquí
T40
M8
30.0 mm
0,2362 € - 0,2487 € 960 En stock
T30
M6
12.0 mm
0,3929 € - 0,4138 € Solicite el plazo de entrega aquí
T40
M8
16.0 mm
  • de 3
Tornillo de cabeza hexagonal M6 8.0 mm PA Natural

10338414

Rango de precios
0,2255 € - 0,2142 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.2 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M6 20.0 mm PA Natural

10338452

Rango de precios
0,2727 € - 0,2592 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.2 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M8 30.0 mm PA Natural

10338490

Rango de precios
0,5058 € - 0,4807 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.3 mm
  • Altura de la cabeza
    5.4 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M6 12.0 mm PA Natural

10338438

Rango de precios
0,2487 € - 0,2362 €

Niveles de existencias
960 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.2 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M8 16.0 mm PA Natural

10338476

Rango de precios
0,4138 € - 0,3929 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.3 mm
  • Altura de la cabeza
    5.4 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde