Menu Search

Cabeza del capuchón Tornillo de sellado M10 25.0 Acero inoxidable 303

Los tornillos de sellado con cabeza hexagonal con huecos hexagonales están diseñados para proteger las aplicaciones de la suciedad, los fluidos o los gases. Puede utilizarse en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios, cajas de cambio o motores. Adecuado para temperaturas de -100 ºC a +260 ºC.
Referencia de Essentra:

20228101

Número de pieza del fabricante:

20228101

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 6,76 €
50 - 99 5,40 €
100 - 199 5,07 €
200 - 499 4,73 €
500 + 4,39 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

6,76 €

1 x 6,76 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M10
l1 25.0
h1 max 10.0
d2 max 16.0
d3 ±0.05 10.6
Drive Torx TX 50
Material Acero inoxidable 303
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros