Menu Search

Tornillos de sellado de cabeza aplanada

En stock

Esta gama de tornillos de sellado tiene una cabeza aplanada con tres opciones: forma Torx, Phillips y ranurada. Las formas Torx proporcionan una fijación firme y de colocación rápida que transmite tensión con menos presión descendente. Los tornillos de forma Phillips pueden soportar una alta tensión, lo que los convierte en una buena opción para aplicaciones que requieren un ajuste firme y facilitan la extracción del tornillo, aunque se haya ajustado bien. Por último, los tornillos ranurados tienen una menor capacidad de tensión que otros tipos, como los Phillips o Torx. Estos tornillos incluyen una junta tórica que se comprime y aprieta entre la cabeza y el componente de unión para completar un sellado más seguro. Están fabricados con acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

Los tornillos de sellado con una cabeza aplanada son un tipo de sujeción diseñada con una junta tórica para proporcionar una protección bidireccional segura contra contaminantes como gases y fluidos en varias aplicaciones, minimizando, así, el riesgo de daños a equipos sensibles. Evitan la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión segura y fiable.

Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.

  • Ofrecen una conexión segura y estanca para varias aplicaciones, lo que minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento.
  • Se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.
  • Incorporan una junta tórica que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar un sellado más seguro.
Material: Acero inoxidable 303 Series Code:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 max h1 max d1 l1 Tipo de impulso d3 ±0.05 Compra
1,75 € - 2,69 € 9355 En stock
6.0
1.8
M3
10.0
Forma ranurada
3.6
1,83 € - 2,82 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
2.4
M4
8.0
Forma ranurada
4.5
3,30 € - 5,08 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
6.0
M10
20.0
Forma ranurada
10.6
2,98 € - 4,58 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
4.8
M8
30.0
Forma ranurada
8.5
2,75 € - 4,22 € 188 En stock
12.0
3.6
M6
25.0
Forma ranurada
6.8
3,22 € - 4,95 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
6.0
M10
16.0
Forma ranurada
10.6
1,32 € - 2,02 € 41 En stock
4.0
1.3
M2
12.0
Forma ranurada
2.35
1,72 € - 2,64 € 4899 En stock
6.0
1.8
M3
12.0
Forma ranurada
3.6
1,85 € - 2,85 € 10119 En stock
8.0
2.4
M4
10.0
Forma ranurada
4.5
2,11 € - 3,24 € 43 En stock
10.0
3.0
M5
8.0
Forma ranurada
5.6
1,86 € - 2,85 € 76 En stock
6.0
1.8
M3
20.0
Forma ranurada
3.6
2,75 € - 4,22 € 185 En stock
12.0
3.6
M6
20.0
Forma ranurada
6.8
2,98 € - 4,58 € 181 En stock
16.0
4.8
M8
20.0
Forma ranurada
8.5
3,55 € - 5,47 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
6.0
M10
40.0
Forma ranurada
10.6
2,98 € - 4,58 € 187 En stock
16.0
4.8
M8
25.0
Forma ranurada
8.5
3,47 € - 5,33 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
6.0
M10
30.0
Forma ranurada
10.6
1,68 € - 2,59 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
2.4
M4
16.0
Forma ranurada
4.5
1,76 € - 2,71 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
3.1
M4
8.0
Forma Phillips
4.5
2,15 € - 3,31 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
3.1
M4
35.0
Forma Phillips
4.5
1,94 € - 3,00 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1.6
M5
35.0
Forma Phillips
5.6
  • de 7
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M3 10.0 Acero inoxidable 303

20224103

Rango de precios
2,69 € - 1,75 €

Niveles de existencias
9355 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M4 8.0 Acero inoxidable 303

20224158

Rango de precios
2,82 € - 1,83 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M10 20.0 Acero inoxidable 303

20224363

Rango de precios
5,08 € - 3,30 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M8 30.0 Acero inoxidable 303

20224349

Rango de precios
4,58 € - 2,98 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M6 25.0 Acero inoxidable 303

20224288

Rango de precios
4,22 € - 2,75 €

Niveles de existencias
188 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M10 16.0 Acero inoxidable 303

20224356

Rango de precios
4,95 € - 3,22 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M2 12.0 Acero inoxidable 303

20224028

Rango de precios
2,02 € - 1,32 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M3 12.0 Acero inoxidable 303

20224127

Rango de precios
2,64 € - 1,72 €

Niveles de existencias
4899 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M4 10.0 Acero inoxidable 303

20224165

Rango de precios
2,85 € - 1,85 €

Niveles de existencias
10119 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M5 8.0 Acero inoxidable 303

20224196

Rango de precios
3,24 € - 2,11 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M3 20.0 Acero inoxidable 303

20224134

Rango de precios
2,85 € - 1,86 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M6 20.0 Acero inoxidable 303

20224271

Rango de precios
4,22 € - 2,75 €

Niveles de existencias
185 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M8 20.0 Acero inoxidable 303

20224325

Rango de precios
4,58 € - 2,98 €

Niveles de existencias
181 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M10 40.0 Acero inoxidable 303

20224394

Rango de precios
5,47 € - 3,55 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M8 25.0 Acero inoxidable 303

20224332

Rango de precios
4,58 € - 2,98 €

Niveles de existencias
187 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M10 30.0 Acero inoxidable 303

20224387

Rango de precios
5,33 € - 3,47 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M4 16.0 Acero inoxidable 303

20225810

Rango de precios
2,59 € - 1,68 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M4 8.0 Acero inoxidable 303

20227661

Rango de precios
2,71 € - 1,76 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M4 35.0 Acero inoxidable 303

20228798

Rango de precios
3,31 € - 2,15 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    35.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M5 35.0 Acero inoxidable 303

20228828

Rango de precios
3,00 € - 1,94 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6