Menu Search

Tornillos de ventilación - Cabeza hexagonal

En producción

Los tornillos de ventilación son fijaciones con características de ventilación que permiten que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo. Esto proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación o montaje que protege del calor y la humedad. Los tornillos son una opción común para los sistemas vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos de ventilación cuentan con una cabeza hexagonal. Ideal para usarse en cabinas, carcasas y máquinas selladas. Están fabricados en acero inoxidable.

  • Esto permite que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo y proporciona un flujo de aire.
  • La función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
  • Son adecuados para cabinas, carcasas y máquinas selladas.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Series Code:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
144 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 H1 Material A/F l1 d1 Compra
3,14 € - 4,18 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
4.0
Acero inoxidable 304
10.0
12.0
M6
5,41 € - 7,22 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
4.0
Acero inoxidable 304
10.0
45.0
M6
4,88 € - 6,50 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
3.5
Acero inoxidable 304
8.0
35.0
M5
4,38 € - 5,83 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
4.0
Acero inoxidable 304
10.0
30.0
M6
4,72 € - 6,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
4.0
Acero inoxidable 304
10.0
35.0
M6
7,15 € - 9,53 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
6.4
Acero inoxidable 304
17.0
60.0
M10
8,61 € - 11,47 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
7.5
Acero inoxidable 304
19.0
60.0
M12
4,16 € - 5,55 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
6.4
Acero inoxidable 304
17.0
16.0
M10
2,97 € - 3,95 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.8
Acero inoxidable 316
7.0
10.0
M4
3,41 € - 4,55 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.0
Acero inoxidable 316
5.0
16.0
M3
2,58 € - 3,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.8
Acero inoxidable 316
7.0
6.0
M4
2,81 € - 3,75 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.0
Acero inoxidable 316
5.0
10.0
M3
5,32 € - 7,10 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.8
Acero inoxidable 316
7.0
35.0
M4
4,20 € - 5,60 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
4.0
Acero inoxidable 316
10.0
25.0
M6
6,04 € - 8,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
4.0
Acero inoxidable 316
10.0
50.0
M6
5,89 € - 7,86 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
5.3
Acero inoxidable 316
13.0
50.0
M8
3,82 € - 5,10 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
4.0
Acero inoxidable 316
10.0
20.0
M6
3,23 € - 4,31 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
4.0
Acero inoxidable 316
10.0
12.0
M6
5,26 € - 7,00 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
5.3
Acero inoxidable 316
13.0
40.0
M8
5,88 € - 7,84 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
7.5
Acero inoxidable 316
19.0
20.0
M12
  • de 8
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M6 12.0 Acero inoxidable 304

20236748

Rango de precios
4,18 € - 3,14 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M6 45.0 Acero inoxidable 304

20236786

Rango de precios
7,22 € - 5,41 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M5 35.0 Acero inoxidable 304

20236700

Rango de precios
6,50 € - 4,88 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M6 30.0 Acero inoxidable 304

20236755

Rango de precios
5,83 € - 4,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M6 35.0 Acero inoxidable 304

20236762

Rango de precios
6,30 € - 4,72 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M10 60.0 Acero inoxidable 304

20236939

Rango de precios
9,53 € - 7,15 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M12 60.0 Acero inoxidable 304

20236991

Rango de precios
11,47 € - 8,61 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M10 16.0 Acero inoxidable 304

20236861

Rango de precios
5,55 € - 4,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M4 10.0 Acero inoxidable 316

20237165

Rango de precios
3,95 € - 2,97 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M3 16.0 Acero inoxidable 316

20237127

Rango de precios
4,55 € - 3,41 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M4 6.0 Acero inoxidable 316

20237141

Rango de precios
3,44 € - 2,58 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M3 10.0 Acero inoxidable 316

20237103

Rango de precios
3,75 € - 2,81 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M4 35.0 Acero inoxidable 316

20237226

Rango de precios
7,10 € - 5,32 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M6 25.0 Acero inoxidable 316

20237387

Rango de precios
5,60 € - 4,20 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M6 50.0 Acero inoxidable 316

20237431

Rango de precios
8,06 € - 6,04 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M8 50.0 Acero inoxidable 316

20237516

Rango de precios
7,86 € - 5,89 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M6 20.0 Acero inoxidable 316

20237370

Rango de precios
5,10 € - 3,82 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M6 12.0 Acero inoxidable 316

20237356

Rango de precios
4,31 € - 3,23 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M8 40.0 Acero inoxidable 316

20237493

Rango de precios
7,00 € - 5,26 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M12 20.0 Acero inoxidable 316

20237639

Rango de precios
7,84 € - 5,88 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0