Menu Search

Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M6 30.0 Acero inoxidable 303

Tornillo del panel cautivo con cabeza de botón y forma Torx. Su diseño evita que el tornillo se desenrosque, de manera que no se saldrá del orificio en el panel en el que se haya insertado. Se puede utilizar en orificios roscados y no roscados.
Referencia de Essentra:

20188894

Número de pieza del fabricante:

20188894

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 3,82 €
100 - 249 3,44 €
250 - 749 3,06 €
750 + 2,68 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,82 €

1 x 3,82 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M6
l1 025 30.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.5
d4 min 6.5
h1 max 4.70
l2-0.2 7.5
Material Acero inoxidable 303
Tipo de impulso Forma Torx
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros