Los tornillos cautivos son fijaciones diseñadas para mantenerse fijadas al componente, incluso cuando se aflojan por completo, ofreciendo comodidad, seguridad y facilidad de uso en una variedad de aplicaciones. Son una opción popular para aplicaciones donde los tornillos necesitan extraerse con frecuencia o donde preocupa la seguridad, ya que estos tornillos quedarán fijos en su sitio y no se aflojarán.
Esta gama de tornillos cautivos tiene cabeza de botón y forma Torx. Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente. Son una excelente opción de fijación para paneles con orificios sin rosca cuando se usan con nuestras arandelas cautivas con rosca. Se utilizan para cumplir con la directiva sobre máquinas 2006/42/EC (normalmente para ISO 14583), que exige que las fijaciones se mantengan unidas a protecciones fijas o aplicaciones cuando se extraen.
Los tornillos están fabricados en acero inoxidable, que es resistente a la corrosión y levemente magnético, y puede encontrar un grupo de tornillos con un acabado ennegrecido y otros sin este acabado. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria industrial, armarios, paneles y dispositivos médicos. Tenga en cuenta que, como estos tornillos tienen un diámetro de vástago más pequeño, no deberían apretarse hasta la tensión sugerida para un tornillo idéntico con el mismo tamaño de rosca.
Material: Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0149.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d3 max | h1 max | Material | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5493 € - 3,6494 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
1.50
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
10.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 3,2581 € - 4,6544 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.5
|
4.70
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
50.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 3,459 € - 4,94 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
3.70
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
16.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 2,8455 € - 4,062 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.7
|
1.65
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
10.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 3,7552 € - 5,3631 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.6
|
3.10
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
60.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 2,5705 € - 3,6812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
1.50
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
12.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 3,0888 € - 4,4005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.6
|
3.10
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
50.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 3,0359 € - 4,3476 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.7
|
1.65
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
25.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 3,184 € - 4,5592 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.5
|
4.70
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
25.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 3,5542 € - 5,0881 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.6
|
3.10
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
40.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 2,9196 € - 4,1678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.7
|
1.65
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
16.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 3,9033 € - 5,5747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.5
|
4.70
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
30.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 3,1946 € - 4,5697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.6
|
3.10
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
16.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 3,9033 € - 5,5747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.5
|
4.70
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
20.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 3,3321 € - 4,7496 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.6
|
3.10
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
25.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 3,787 € - 5,416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
3.70
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
30.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 2,9619 € - 4,2312 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.7
|
1.65
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 3,3533 € - 4,7813 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
3.70
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
12.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 3,5331 € - 5,0563 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
3.70
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
20.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 3,9033 € - 5,5747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
3.70
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
40.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar