20189242
20189242
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 4,98 € |
100 - 249 | 4,48 € |
250 - 749 | 3,99 € |
750 + | 3,49 € |
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 30.0 |
d2 a012 | 4.2 |
d3 max | 10.5 |
d4 min | 6.5 |
h1 max | 4.70 |
l2-0.2 | 7.5 |
Material | Acero inoxidable 316 |
Tipo de impulso | Forma Torx |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.