Menu Search

Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M2.5 16.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

Tornillo del panel cautivo con cabeza de botón y forma Torx. Se diseña para evitar que el tornillo se afloje solo. Esto significa que el tornillo no se saldrá del orificio en el panel en el que se ha insertado y que puede usarse en orificios roscados y no roscados.
Referencia de Essentra:

20189679

Número de pieza del fabricante:

20189679

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 3,55 €
100 - 249 3,20 €
250 - 749 2,84 €
750 + 2,49 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,55 €

1 x 3,55 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M2.5
l1 025 16.0
d2 a012 1.7
d3 max 4.5
d4 min 2.8
h1 max 1.50
l2-0.2 3.7
Finalizar Ennegrecido
Material Acero inoxidable 316 ennegrecido
Tipo de impulso Forma Torx
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros