20189709
20189709
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 3,94 € |
100 - 249 | 3,54 € |
250 - 749 | 3,15 € |
750 + | 2,76 € |
d1 | M3 |
---|---|
l1 025 | 16.0 |
d2 a012 | 2.0 |
d3 max | 5.7 |
d4 min | 3.5 |
h1 max | 1.65 |
l2-0.2 | 4.5 |
Finalizar | Ennegrecido |
Material | Acero inoxidable 316 ennegrecido |
Tipo de impulso | Forma Torx |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.