20189884
20189884
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 5,27 € |
100 - 249 | 4,74 € |
250 - 749 | 4,21 € |
750 + | 3,69 € |
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 40.0 |
d2 a012 | 3.7 |
d3 max | 9.5 |
d4 min | 5.5 |
h1 max | 3.70 |
l2-0.2 | 7.5 |
Finalizar | Ennegrecido |
Material | Acero inoxidable 316 ennegrecido |
Tipo de impulso | Forma Torx |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.